ZHCUCH5 November 2024
IWRL6432 可以根据器件的电源可用性,在四种不同的电源拓扑中运行,同时在功耗和 BOM(成本)之间进行权衡。
IWRL6432 提供两种拓扑:低功耗拓扑和 BOM 优化型拓扑。最多可以向 IWRL6432 提供三种不同的电源电压:3.3V、1.8V 和 1.2V。拓扑的选择取决于 1.2V 是否由外部提供给器件。
在低功耗拓扑中,1.2V 电源由外部提供。较高的电流通过 1.2V 电源轨提供,从而降低了总体功耗。这就是这种拓扑被称为低功耗拓扑的原因。在 BOM 优化型拓扑中,1.2V 电源不是从外部提供给器件的,而是由片上 LDO 生成的,这样就不再需要外部 1.2V 电源轨。这就是这种拓扑被称为 BOM(物料清单)优化型拓扑的原因。
该器件支持两种 IO 电压:3.3V 和 1.8V。因此,可以根据 IO 电压将每个电源拓扑进一步细分为两种配置。启动时,该器件会检测提供的外部电压数量并调整 IO,然后确定是否需要激活内部 1.2V 电源。这在电源拓扑和 IO 配置方面带来了出色的应用灵活性。
下表总结了不同拓扑下以不同 IO 电压运行时向内部子系统提供的电源。
| 电源 | 由电源供电的器件块 |
|---|---|
| 3.3V | 数字 I/O |
| 1.8V | 合成器和 APLL VCO、晶体振荡器、IF 放大器级、ADC |
| 1.2V | 内核数字和 SRAM、RF、VNWA |
| 电源 | 由电源供电的器件块 |
|---|---|
| 1.8V | 数字 IO、合成器和 APLL VCO、晶体振荡器、IF 放大器级、ADC |
| 1.2V | 内核数字和 SRAM、RF、VNWA |
| 电源 | 由电源供电的器件块 |
|---|---|
| 3.3V | 数字 I/O |
| 1.8V | 合成器和 APLL VCO、晶体振荡器、IF 放大器级、ADC |
| 电源 | 由电源供电的器件块 |
|---|---|
| 1.8V | 数字 IO、合成器和 APLL VCO、晶体振荡器、IF 放大器级、ADC |
在 BOM 优化模式下,可以使用一个电源轨 (1.8V) 或两个电源轨(3.3V 和 1.8V)为器件供电,具体分别取决于 1.8V IO 或 3.3V IO。
在低功耗模式下,可以使用两个电源轨(1.8V 和 1.2V)或三个电源轨(3.3V、1.8V 和 1.2V)为器件供电。在初始启动期间,该器件会检测是否存在外部 1.2V 电源,并据此确定是否需要内部生成的 1.2V LDO。从外部提供 1.2V 电源轨时,这种情况下不会启用片上 LDO。
图 2-6 BOM 优化模式电源管理(左图:单个电源轨 1.8V I/O 拓扑,右图:两个电源轨 3.3V I/O 拓扑)
图 2-7 低功耗模式电源管理(左图:两个电源轨 1.8V I/O 拓扑,右图:三个电源轨 3.3V I/O 拓扑)此参考设计采用 BOM 优化型拓扑(图 2-6),并能够在 3.3V 和 1.8V IO 电压操作之间切换。
与低功耗拓扑相比,BOM 优化型拓扑功耗略高,但能够显著降低设计成本。因此,为了优化功耗和成本,这里使用了 BOM 优化型拓扑。有关不同拓扑之间的功耗比较,请参阅 IWRL6432 单芯片 57GHz 至 64GHz 工业雷达传感器 数据表的典型功耗数值 部分。