ZHCUCB7 September 2024
表 1-2 中提供了 TPS548B23EVM 性能特性的汇总。TPS548B23EVM 在 VIN = 8V 至 16V 的条件下进行设计和测试。除非另有说明,给出的特性适用于输入电压 VIN = 12V 和输出电压为 1V(请参阅表 1-1)的情况。除非另有说明,否则所有测量的环境温度均为室温(20℃ 至 25℃)。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN 电压范围 | 8 | 12 | 16 | V | ||
| 输入电流 | VIN = 8V,IOUT = 20A | 3 | A | |||
| VIN 启动电压 | 通过 EN 引脚电阻分压器设置 | 3.84 | V | |||
| VIN 停止电压 | VIN 下降 | 3.77 | 3.83 | V | ||
| 输出电压设定点 | 1 | V | ||||
| 输出电流范围 | VIN = 8V 至 16V | 0 | 20 | A | ||
| 线性和负载调整率 | VIN = 8V 至 16V,IOUT = 0A 至 20A | ±0.14 | % | |||
| 负载瞬态响应 | IOUT = 5A 至 15A | 电压变化 | -21 | mV | ||
| IOUT = 15A 至 5A | 电压变化 | 24 | mV | |||
| 输出纹波电压 | IOUT = 20A | 6.8 | mVPP | |||
| 软启动时间 | 从开始切换到 VFB = 0.5V,tSS = 2ms 设置 | 1.4 | 2 | 2.6 | ms | |
| 电流限制 | 通过 CFG 引脚选择设置 OCP = 21A | 19 | 21 | 23 | A | |
| 开关频率 (fSW) | 通过 CFG1-5 引脚选择设置 fSW = 800kHz | 800 | kHz | |||
| 峰值效率 | IOUT = 7.5 | 90 | % | |||
| IC 外壳温度 | IOUT = 20A,浸泡 15 分钟 | 77.4 | °C | |||