ZHCUCB7 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 配置和修改
      1. 2.1.1 多功能配置 (CFG1-5) 引脚选择
      2. 2.1.2 使用外部反馈配置设置输出电压
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输入和输出连接
      2. 3.1.2 效率
      3. 3.1.3 输出电压调节
      4. 3.1.4 负载瞬态和环路响应
      5. 3.1.5 输出电压纹波
      6. 3.1.6 通过 EN 启动和关断
      7. 3.1.7 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

特性

  • 输入电压范围:8V 至 16V,标称值为 12V
  • 输出电压范围:0.5V 至 5.5V,默认值为 1.0V
  • 输出电流范围:0A 至 20A
  • 包括跳线和电阻器占位符,用于评估 CFG 引脚选择的不同设置
    • 内部反馈配置:
      • 输出电压:13 个固定选项,范围为 0.8V 至 5.0V
      • 运行模式:FCCM 或 PFM
      • 频率:600kHz、800kHz 或 1200kHz
      • 软启动时间:固定为 2ms
      • OCP 阈值:15A、18A 或 21A
      • 故障恢复:断续模式
    • 外部反馈配置:
      • 输出电压:可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.5V 至 5.5V
      • 运行模式:FCCM 或 PFM
      • 频率:600kHz、800kHz、1000kHz 或 1200kHz
      • 软启动:1ms、2ms 或 3ms
      • OCP 阈值:可通过电阻器编程
      • 故障恢复:断续模式或闭锁