ZHCUCB7 September 2024
TPS548B23EVM 评估模块 (EVM) 是使用 TPS548B23 器件构建的。该 EVM 旨在仅通过更改跳线配置来适应各种设置,因此,该设计没有针对任何特定条件进行优化。表 1-1 展示了默认跳线设置。本用户指南中的测试数据均在此配置下收集。为了实现设计优化,TI 提供了一系列资源。用户可以首先查看数据表。此外,TI 还提供 Excel 设计计算器、WEBENCH 和仿真模型。用户也可以联系 TI 现场代表或使用我们的 E2E 设计支持来获得更多帮助。
| 跳线 | 引脚 | 连接 | 器件配置 |
|---|---|---|---|
| JP3 | CFG1 | VCC |
|
| JP4 | CFG2 | GND | |
| JP5 | CFG3 | VCC | |
| JP6 | CFG4 | 悬空 | |
| JP7 | CFG5 | 悬空 |
为确保使用 TPS548B23EVM 的人或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。
![]() |
|
| TPS548B23EVM 在运行期间会因某些运行条件下的电源散热而变烫。切勿接触电路板。请遵守适用于相关实验室的所有适用安全规程。 |