ZHCUCB7 September 2024
多功能配置引脚 (CFG1-5) 允许针对各种工作模式来配置器件。CFG1-2 引脚用于设置器件开关频率、过流阈值、软启动时间以及断续或闩锁故障恢复运行模式,而 CFG3-5 引脚可用于选择内部或外部反馈以及 FCCM 或 PFM 运行模式。
当通过 CFG 3-5 引脚将器件配置为进行内部反馈运行时(请参阅表 2-3),根据表 2-1 将 CFG1-2 引脚连接到高电平 (VCC)、低电平 (GND) 或保持悬空,对开关频率和电流限值进行编程。
| JP3 (CFG1) | JP4 (CFG2) | 开关频率 (fSW) (kHz) | 谷值 OCP (A) |
|---|---|---|---|
| VCC | VCC | 600 | 21 |
| VCC(1) | GND(1) | 800 | 21 |
| VCC | 悬空 | 1200 | 21 |
| GND | VCC | 600 | 18 |
| GND | GND | 800 | 18 |
| GND | 悬空 | 1200 | 18 |
| 悬空 | VCC | 600 | 15 |
| 悬空 | GND | 800 | 15 |
| 悬空 | 悬空 | 1200 | 15 |
当使用 CFG 3-5 引脚将器件配置为外部反馈运行时,可通过在 CFG1-2 引脚和 AGND 之间连接电阻器对开关频率、故障恢复模式、过流阈值和软启动时间进行编程(请参阅表 2-3)。根据表 2-2 在 CFG1 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器 (R6),对开关频率、故障恢复模式和软启动时间进行编程。
| R6(CFG1 引脚至 AGND 的电阻)(kΩ) | 开关频率 (fSW) (kHz) | 故障恢复模式 | 软启动时间 (ms) |
|---|---|---|---|
| 0 (GND) | 600 | 断续 | 1 |
| 4.99 | 800 | 断续 | 1 |
| 7.50 | 1000 | 断续 | 1 |
| 10.5 | 1200 | 断续 | 1 |
| 13.3 | 600 | 闭锁 | 1 |
| 16.9 | 800 | 闭锁 | 1 |
| 21.0 | 1000 | 闭锁 | 1 |
| 24.9 | 1200 | 闭锁 | 1 |
| 30.1 | 600 | 断续 | 2 |
| 35.7 | 800 | 断续 | 2 |
| 42.2 | 1000 | 断续 | 2 |
| 48.7 | 1200 | 断续 | 2 |
| 56.2 | 600 | 闭锁 | 2 |
| 64.9 | 800 | 闭锁 | 2 |
| 75.0 | 1000 | 闭锁 | 2 |
| 86.6 | 1200 | 闭锁 | 2 |
| 102 | 600 | 断续 | 3 |
| 118 | 800 | 断续 | 3 |
| 137 | 1000 | 断续 | 3 |
| 158 | 1200 | 断续 | 3 |
| 182 | 600 | 闭锁 | 3 |
| 210 | 800 | 闭锁 | 3 |
| 243 | 1000 | 闭锁 | 3 |
| ≥280(悬空) | 1200 | 闭锁 | 3 |
通过 CFG2 和 AGND 之间的电阻器 (R7) 对谷值过流保护进行编程,该电阻值根据方程式 1 计算得出:
其中
为了保护该器件以免意外连接到 ILIM 引脚上,该器件实现了一个内部固定 OCL 钳位。当 ILIM 引脚的电阻对于 AGND 而言过小或意外短接至接地端时,该内部 OCL 钳位会将低侧 MOSFET 上的最大谷值电流限制为 21A。
CFG3-5 引脚根据表 2-3 选择器件输出电压配置以及 FCCM 或 PFM 运行。
| JP5 (CFG3) | JP6 (CFG4) | JP7 (CFG5) | VFB 配置 | VOUT(V) | FSW 模式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | VCC | VCC | 内部 | 5.0 | FCCM | |
| VCC | GND | VCC | 内部 | 3.3 | FCCM | |
| VCC | 悬空 | VCC | 内部 | 2.5 | FCCM | |
| VCC | VCC | GND | 内部 | 1.8 | FCCM | |
| VCC | GND | GND | 内部 | 1.5 | FCCM | |
| VCC | 悬空 | GND | 内部 | 1.2 | FCCM | |
| VCC | VCC | 悬空 | 内部 | 1.1 | FCCM | |
| VCC | GND | 悬空 | 内部 | 1.05 | FCCM | |
| VCC(1) | 悬空(1) | 悬空(1) | 内部 | 1.0 | FCCM | |
| GND | VCC | VCC | 内部 | 0.95 | FCCM | |
| GND | GND | VCC | 内部 | 0.9 | FCCM | |
| GND | 悬空 | VCC | 内部 | 0.85 | FCCM | |
| GND | VCC | GND | 内部 | 0.8 | FCCM | |
| GND | GND | GND | 外部 | 0.5 | FCCM | |
| GND | 悬空 | GND | 内部 | 5.0 | PFM | |
| GND | VCC | 悬空 | 内部 | 3.3 | PFM | |
| GND | GND | 悬空 | 内部 | 2.5 | PFM | |
| GND | 悬空 | 悬空 | 内部 | 1.8 | PFM | |
| 悬空 | VCC | VCC | 内部 | 1.5 | PFM | |
| 悬空 | GND | VCC | 内部 | 1.2 | PFM | |
| 悬空 | 悬空 | VCC | 内部 | 1.1 | PFM | |
| 悬空 | VCC | GND | 内部 | 1.0 | PFM | |
| 悬空 | GND | GND | 内部 | 0.95 | PFM | |
| 悬空 | 悬空 | GND | 内部 | 0.9 | PFM | |
| 悬空 | VCC | 悬空 | 内部 | 0.85 | PFM | |
| 悬空 | GND | 悬空 | 内部 | 0.8 | PFM | |
| 悬空 | 悬空 | 悬空 | 外部 | 0.5 | PFM | |