ZHCUCB7 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 配置和修改
      1. 2.1.1 多功能配置 (CFG1-5) 引脚选择
      2. 2.1.2 使用外部反馈配置设置输出电压
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输入和输出连接
      2. 3.1.2 效率
      3. 3.1.3 输出电压调节
      4. 3.1.4 负载瞬态和环路响应
      5. 3.1.5 输出电压纹波
      6. 3.1.6 通过 EN 启动和关断
      7. 3.1.7 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

输入和输出连接

如表 3-1 和 表 3-2 中所示,TPS548B23EVM 随附输入和输出连接器以及测试点。

为了在默认 EVM 的两个输出端支持满额定负载的最小输入电压,能够提供大于 10A 电流的电源必须通过一对 18AWG 或更好的导线连接到 VIN 和 PGND 端子块 (T1)。

负载必须连接至 T2。每个连接必须使用一对 10AWG 或更好的导线。通过最大电流限制的设置,在 TPS548B23 受到电流限制之前,最大负载电流能力接近 TBDA。必须尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。

表 3-1 连接器和跳线
参考位号 名称 功能
T1 VIN 连接输入电压的 VIN 螺丝接线端子
T2 VOUT 将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子
JP1 EN EN 引脚选择接头:

  • 短接 EN – PVIN 分压器:EN 引脚通过电阻分压器连接到 VIN 引脚(默认)
  • 短接 EN – GND:EN 引脚短接至 GND
  • 开路:悬空 EN

JP2 PG PG 引脚选择接头:

  • 短路:PG 通过 10kΩ 电阻器上拉至 VCC 引脚(默认)
  • 开路:悬空 PG

JP3 CFG1 CFG1 选择接头。使用分流器选择 VCC、GND 或悬空
JP4 CFG2 CFG2 选择接头。使用分流器选择 VCC、GND 或悬空
JP5 CFG3 CFG3 选择接头。使用分流器选择 VCC、GND 或悬空
JP6 CFG4 CFG4 选择接头。使用分流器选择 VCC、GND 或悬空
JP7 CFG5 CFG5 选择接头。使用分流器选择 VCC、GND 或悬空
表 3-2 测试点
参考位号 名称 功能
TP1VIN_S VIN 测试点。将其用于效率测量。
TP2VOUT_S VOUT 测试点。将其用于效率、输出调节和波特图测量。
TP3SW SW 节点测试点
TP4VIN VIN 测试点
TP5VOUT VOUT 测试点
TP6PGND PGND 测试点
TP7PGND PGND 测试点
TP8VCC VCC 测试点
TP9BODE-/VOS 分压器网络和输出电压之间的测试点。用于波特图测量。
TP10BODE+/VOUT_REG 分压器网络和输出电压之间的测试点。用于波特图测量。
TP11EN EN 测试点
TP12PG PG 测试点(通过 10kΩ 电阻器上拉至 VCC 引脚)
TP13GOS GOS 测试点
TP14SW 用于测量 SW 节点的 SMB 连接器。使用此测试点时,将示波器设置为 50Ω 端接电阻。50Ω 端接电阻和 450Ω 串联电阻的组合产生了 10:1 的衰减。
TP15VOUT 用于测量输出电压的 SMB 连接器。使用此测试点时,将示波器设置为 1MΩ 端接电阻。使用 50Ω 端接电阻时,会创建一个 2:1 分压器。
TP16AGND AGND 测试点
TP17AGND AGND 测试点
TP18PGND_S PGND 测试点。将其用于效率测量。
TP19PGND_S PGND 测试点。将其用于效率测量。