ZHCUCB7 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 配置和修改
      1. 2.1.1 多功能配置 (CFG1-5) 引脚选择
      2. 2.1.2 使用外部反馈配置设置输出电压
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输入和输出连接
      2. 3.1.2 效率
      3. 3.1.3 输出电压调节
      4. 3.1.4 负载瞬态和环路响应
      5. 3.1.5 输出电压纹波
      6. 3.1.6 通过 EN 启动和关断
      7. 3.1.7 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

说明

TPS548B23EVM 设计为提供快速设置来评估 TPS548B23 器件并帮助您熟悉该器件。此 EVM 可以提供高达 20A 的连续负载电流,工作输入电压范围为 8V 至 16V(标称值为 12V),输出电压范围为 0.5V 至 5.5V(默认值为 1.0V)。TPS548B23 使用标称 12V 的总线在高达 20A 的负载电流下产生 1.0V 稳压(默认)输出。TPS548B23EVM 包含多个跳线,可快速配置 CFG 引脚和测试点选择的不同设置,从而评估器件的性能。