ZHCUCB7
September 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
配置和修改
2.1.1
多功能配置 (CFG1-5) 引脚选择
2.1.2
使用外部反馈配置设置输出电压
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
3.1.1
输入和输出连接
3.1.2
效率
3.1.3
输出电压调节
3.1.4
负载瞬态和环路响应
3.1.5
输出电压纹波
3.1.6
通过 EN 启动和关断
3.1.7
热性能
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
电路板布局布线
4.2.1
布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
3.1
测试设置和结果
本节介绍了如何正确连接、设置和使用
TPS548B23EVM
评估模块。本节还包含评估模块的典型测试结果。除非另有说明,否则测量均在以下条件下进行。
12V 输入
室温(20℃ 至 25℃)
默认设置输出电压 1V、开关频率 800kHz 和最大电流限制设置 21A