ZHCUCB7 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 配置和修改
      1. 2.1.1 多功能配置 (CFG1-5) 引脚选择
      2. 2.1.2 使用外部反馈配置设置输出电压
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输入和输出连接
      2. 3.1.2 效率
      3. 3.1.3 输出电压调节
      4. 3.1.4 负载瞬态和环路响应
      5. 3.1.5 输出电压纹波
      6. 3.1.6 通过 EN 启动和关断
      7. 3.1.7 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 中详述了 TPS548B23EVM 的物料清单。

表 4-1 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 SR074 不限
C1、C14 2 1µF 通用片状多层陶瓷电容器,0402,1.0µF,X6S,22%,10%,25V 402 GRM155C81E105KE11D Murata
C3、C4、C17、C18 4 22μF 电容器,陶瓷,22µF,25V,+/-20%,X6S,1206_190 1206_190 GRM31CC81E226ME11L MuRata
C6、C7、C8、C20、C21、C22 6 47µF 电容器,陶瓷,47µF,10V,+/-20%,X7R,1210 1210 GRM32ER71A476ME15L MuRata
C16 1 330µF 电容铝制聚合物 330µF 25V 20% 焊接圆柱形 19mΩ 2325mA 2000 小时 125°C T/R SMT_CAP_8MM3_8MM3 A768KS337M1ELAE019 KEMET
C28 1 0.1µF 电容器,陶瓷,0.1μF,10V,+/-10%,X5R,0402 402 C1005X5R1A104K050BA TDK
C30 1 1µF 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X6S,0402 402 C1005X6S1C105K050BC TDK
H1、H2、H3、H4 4 Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 透明 Bumpon SJ-5303 (CLEAR) 3M
J1 1 卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT 卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT HSEC8-110-01-S-DV-A Samtec
JP1、JP3、JP4、JP5、JP6、JP7 6 接头,100mil,3x1,镀金,TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec
JP2 1 接头,100mil,2x1,镀金,TH Sullins 100mil,1x2,绝缘体上方 230mil PBC02SAAN Sullins Connector Solutions
L1 1 550nH 电感,屏蔽,复合,550nH,29A,0.00142Ω,SMD 7.2x7x7.5mm XAL7070-551MEB Coilcraft
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
R1、R2、R9 3 0 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04020000Z0ED Vishay-Dale
R3 1 10 电阻,10.0,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040210R0FKED Vishay-Dale
R4 1 200k 电阻,200k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW0402200KFKED Vishay-Dale
R8 1 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.2W,AEC-Q200 0 级,0402 402 ERJPA2F1002X Panasonic
R10 1 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0402 402 ERJ-2RKF1003X Panasonic
R11 1 453 电阻,453,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07453RL Yageo
R13 1 66.5k 电阻,66.5k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0766K5L Yageo
R14 1 49.9 电阻,49.9,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0749R9L Yageo
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7 7 分流器,100mil,镀锡,黑色 分流连接器黑色开孔顶部,2x1 SNT-100-BK-T-H Samtec
T1、T2 2 端子块,5mm,2 极点,锡,TH TH,2 引线,接头体 10mm × 10mm,间距 5mm 282856-2 TE Connectivity
T3 1 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH 7.0x8.2x6.5mm ED555/2DS On-Shore Technology
TP1、TP2、TP3、TP8 4 测试点,通用,红色,TH 红色通用测试点 5010 Keystone
TP4、TP5、TP6、TP7 4 端子,调整钮,TH,三联 Keystone1598-2 1598-2 Keystone
TP9、TP10 2 测试点,通用,橙色,TH 橙色通用测试点 5013 Keystone Electronics
TP11、TP12、TP13 3 测试点,通用,黄色,TH 黄色通用测试点 5014 Keystone Electronics
TP14、TP15 2 连接器,插座,50Ω,TH SMB 连接器 SMBR004D00 JAE Electronics
TP16、TP17、TP18、TP19 4 测试点,通用,黑色,TH 黑色通用测试点 5011 Keystone Electronics
U1 1 具有遥感功能的 4V 至 16V 输入、20A D-CAP4 同步降压转换器 WQFN-HR19 TPS548B23VAN 德州仪器 (TI)
C2、C15 0 1µF 通用片状多层陶瓷电容器,0402,1.0µF,X6S,22%,10%,25V 402 GRM155C81E105KE11D Murata
C5、C19 0 22µF 电容器,陶瓷,22µF,25V,+/-20%,X6S,1206_190 1206_190 GRM31CC81E226ME11L MuRata
C9、C10、C11、C23、C24、C25 0 47µF 电容器,陶瓷,47µF,10V,+/-20%,X7R,1210 1210 GRM32ER71A476ME15L MuRata
C12、C13、C26、C27 0 220µF 模制钽聚合物电容器 220µF 20% 6.3V 寿命 1000 小时 SMD 2917 2917 6TCF220M5L Panasonic
C29 0 22pF 电容,陶瓷,22pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 402 CGA2B2NP01H220J050BA TDK
C31 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 402 CGA2B3X7R1H104K050BB TDK
C32 0 560pF 电容,陶瓷,560pF,100V,+/-10%,X7R,0603 603 GRM188R72A561KA01D MuRata
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
R5 0 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040210K0FKED Vishay-Dale
R6 0 7.50k 电阻,7.50k,1%,0.1W,0603 603 ERJ-3EKF7501V Panasonic
R7 0 5.23k 电阻,5.23k,0.1%,0.1W,0603 603 RT0603BRD075K23L Yageo America
R12 0 5.1 电阻,5.10,1%,0.5W,1210 1210 RC1210FR-075R1L Yageo