ZHCUCB7 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 配置和修改
      1. 2.1.1 多功能配置 (CFG1-5) 引脚选择
      2. 2.1.2 使用外部反馈配置设置输出电压
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输入和输出连接
      2. 3.1.2 效率
      3. 3.1.3 输出电压调节
      4. 3.1.4 负载瞬态和环路响应
      5. 3.1.5 输出电压纹波
      6. 3.1.6 通过 EN 启动和关断
      7. 3.1.7 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

输出电压纹波

图 3-7 至图 3-10 展示了 TPS548B23EVM 输出电压纹波。负载电流为 10mA、10A 和 20A。VIN = 12V。VOUT 电压使用 TP10 进行测量。

TPS548B23EVM 输出纹波 – 10mA 负载,PFM 模式图 3-7 输出纹波 – 10mA 负载,PFM 模式
TPS548B23EVM 输出纹波 - 10A 负载图 3-9 输出纹波 - 10A 负载
TPS548B23EVM 输出纹波 – 10mA 负载,FCCM 模式图 3-8 输出纹波 – 10mA 负载,FCCM 模式
TPS548B23EVM 输出纹波 - 20A 负载图 3-10 输出纹波 - 20A 负载