ZHCUCB7 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 配置和修改
      1. 2.1.1 多功能配置 (CFG1-5) 引脚选择
      2. 2.1.2 使用外部反馈配置设置输出电压
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输入和输出连接
      2. 3.1.2 效率
      3. 3.1.3 输出电压调节
      4. 3.1.4 负载瞬态和环路响应
      5. 3.1.5 输出电压纹波
      6. 3.1.6 通过 EN 启动和关断
      7. 3.1.7 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

负载瞬态和环路响应

图 3-5 和图 3-6 中展示了这两种设计对负载瞬态的响应。电流阶跃为 5A 至 15A,电流阶跃压摆率为 1A/µs。电子负载用于提供直流 5A 负载,EVM 上的负载瞬态电路用于提供 10A 阶跃。VOUT 电压使用 TP10 进行测量。

展示了环路特性。所示为 12V VIN 电压和 20A 负载的增益和相位图。

TPS548B23EVM 瞬态响应图 3-5 瞬态响应
TPS548B23EVM 波特图 – 10A 负载图 3-6 波特图 – 10A 负载