ZHCUCB7 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 配置和修改
      1. 2.1.1 多功能配置 (CFG1-5) 引脚选择
      2. 2.1.2 使用外部反馈配置设置输出电压
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输入和输出连接
      2. 3.1.2 效率
      3. 3.1.3 输出电压调节
      4. 3.1.4 负载瞬态和环路响应
      5. 3.1.5 输出电压纹波
      6. 3.1.6 通过 EN 启动和关断
      7. 3.1.7 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

使用外部反馈配置设置输出电压

在外部反馈配置(请参阅表 2-3)中,输出电压由 R2 (RFBT) 和 R5 (RFBB) 构成的电阻分压器网络进行设置。FB 引脚被调节至 0.5V 内部基准 (VREF)。要更改输出电压,请调整电阻器 R2 和 R5 的值。建议的 R5 值为 10kΩ,但范围可以是从 1kΩ 到 15kΩ。特定输出电压的 R2 值可以使用方程式 3 计算。更改 R2 后,还必须相应地调整前馈电容器 (C29)。

方程式 3. R 2 = R 5 × V O U T 0.5   V - 1