ZHCUC87 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节负载唤醒触发器的 45V 低 IQ 汽车级高侧开关控制器
      2. 2.3.2 INA296x-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 –5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/μs、超精密电流检测放大器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 低功耗模式注意事项
    2. 3.2 预充电电路注意事项
    3. 3.3 短路保护
    4. 3.4 LM74704-Q1 使能
    5. 3.5 接头
      1. 3.5.1 用于配置 INA296B-Q1 的接头
      2. 3.5.2 用于配置 TPS1213-Q1 的接头
    6. 3.6 软件注意事项
      1. 3.6.1 保险丝通道定义
      2. 3.6.2 软件功能
    7. 3.7 可选输出 TVS 二极管
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 状态切换
      2. 4.4.2 低功耗模式下的系统 IQ
      3. 4.4.3 预充电测试
      4. 4.4.4 过流保护
      5. 4.4.5 PWM 过流
      6. 4.4.6 短路保护
      7. 4.4.7 热力测试
      8. 4.4.8 CISPR-25 发射测试
        1. 4.4.8.1 传导发射测试
        2. 4.4.8.2 辐射发射测试
        3. 4.4.8.3 测试结果汇总
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介

过流保护

用于验证基于软件的时间电流特性的测试设置采用与图 4-2 中所示类似的设置,只是从路径中移除了 LM53625xQEVM。1000W 电子负载直接连接到 TIDA-020065 的输出端,负载配置为恒定电阻模式。

对于该测试,使用了保险丝通道 3,这意味着 Inom = 25A 且 I2t = 1000A2s。当负载经历 36A 的恒定过流时,预期关断时间为 1.49s。I2t 算法需要花费 1.523 秒的时间来将 INP 拉至低电平和关闭输出。

TIDA-020065 过流事件(Inom = 25A,I2t = 1000A2s)图 4-9 过流事件(Inom = 25A,I2t = 1000A2s)

图 4-10图 4-11 分别展示了使用保险丝通道 1 和保险丝通道 2 进行的 I2t 关断测试的结果。

TIDA-020065 保险丝通道 1 的 I2t 测试(Inom = 15A 且 I2t = 340A2s)图 4-10 保险丝通道 1 的 I2t 测试(Inom = 15A 且 I2t = 340A2s)
TIDA-020065 保险丝通道 2 的 I2t 测试(Inom = 20A 且 I2t = 520A2s)图 4-11 保险丝通道 2 的 I2t 测试(Inom = 20A 且 I2t = 520A2s)

除了在过流高达 65.5A 时的保险丝 I2t 行为之外,还捕获了固定延迟关断行为。

对于该测试,在软件中将固定延迟阈值设置为 65.5A。如图 4-12 所示,65.5A 脉冲接近该设计的最大可监测电流,因此 MSPM0L1306-Q1 在脉冲有效且保持 4ms 时将 INP 置为低电平以关闭输出。

TIDA-020065 固定延迟关断事件图 4-12 固定延迟关断事件