ZHCUC87 August 2024
低功耗模式和工作模式之间状态切换的测试设置涉及使用 LM53625xQEVM 降压转换器和配置为恒流模式的 150W 电子负载模拟简单的车辆 ECU。

在图 4-3 中,测试首先按下 S3 触发 MSPM0L1306-Q1 以将系统切换到低功耗模式。在此状态下,nLPM 和 INP 都被拉至低电平,向 TPS1213-Q1 发出信号,以驱动低功耗路径而不是主路径。

在图 4-4 中,系统最初处于低功耗模式,但电子负载被开启以超过 200mA 的自动负载唤醒阈值。TPS1213-Q1 在不到 12μs 内自动从使用低功耗路径切换为使用主路径。同时,WAKE 信号置为低电平,以提醒 MSPM0L1306-Q1 将整个系统切换为工作模式。