ZHCUC87 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节负载唤醒触发器的 45V 低 IQ 汽车级高侧开关控制器
      2. 2.3.2 INA296x-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 –5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/μs、超精密电流检测放大器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 低功耗模式注意事项
    2. 3.2 预充电电路注意事项
    3. 3.3 短路保护
    4. 3.4 LM74704-Q1 使能
    5. 3.5 接头
      1. 3.5.1 用于配置 INA296B-Q1 的接头
      2. 3.5.2 用于配置 TPS1213-Q1 的接头
    6. 3.6 软件注意事项
      1. 3.6.1 保险丝通道定义
      2. 3.6.2 软件功能
    7. 3.7 可选输出 TVS 二极管
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 状态切换
      2. 4.4.2 低功耗模式下的系统 IQ
      3. 4.4.3 预充电测试
      4. 4.4.4 过流保护
      5. 4.4.5 PWM 过流
      6. 4.4.6 短路保护
      7. 4.4.7 热力测试
      8. 4.4.8 CISPR-25 发射测试
        1. 4.4.8.1 传导发射测试
        2. 4.4.8.2 辐射发射测试
        3. 4.4.8.3 测试结果汇总
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介

用于配置 INA296B-Q1 的接头

J3 和 J4 均设置 INA296B-Q1 的基准电压。因此,可以根据表 3-2 为不同的电流检测配置设置跳线。图 3-3 展示了 INA296B-Q1 原理图。

TIDA-020065 INA296B-Q1 原理图图 3-3 INA296B-Q1 原理图
表 3-2 INA296B-Q1 配置
J3 设置 (VREF1) J4 设置 (VREF2) 配置
GND GND 单向电流检测(0A 至 66A)
GND 3V3 双向电流检测(–33A 至 33A)
3V3 GND 双向电流检测(–33A 至 33A)
3V3 3V3 单向反向电流检测(-66A 至 0A)
方程式 9. VOUT,INA=GVIN+-VIN–+VREF1+VREF22

其中

  • VOUT,INA 为电流检测输出
  • VIN+ - VIN– 是分流电阻器 R14 两端的压降
  • G 是电流检测放大器的增益 (G = 50)
注: TIDA-020065 软件没有任何用于反向电流监测的特殊逻辑。基于软件的 I2t 算法仅适用于正向电流选项。