ZHCUC87 August 2024
TIDA-020065 汽车级智能保险丝设计适用于配电盒和区域控制模块系统。随着车辆从基于域的架构转向基于区域的架构,这些系统旨在使用半导体设计取代标准的熔断型保险丝,从而支持以下功能:
然而,更换熔断型保险丝会带来以下难题:
TIDA-020065 旨在展示如何针对高电流负载在系统级别解决这些难题。此设计采用 TPS1213-Q1 器件在驱动状态下驱动主电源路径,并在关断状态下驱动低功耗路径。该设计还采用 INA296B3-Q1 器件检测负载电流,因此 MSPM0L1306-Q1 可以运行基于软件的 I2t 算法来重现保险丝行为。