ZHCUC87 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节负载唤醒触发器的 45V 低 IQ 汽车级高侧开关控制器
      2. 2.3.2 INA296x-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 –5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/μs、超精密电流检测放大器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 低功耗模式注意事项
    2. 3.2 预充电电路注意事项
    3. 3.3 短路保护
    4. 3.4 LM74704-Q1 使能
    5. 3.5 接头
      1. 3.5.1 用于配置 INA296B-Q1 的接头
      2. 3.5.2 用于配置 TPS1213-Q1 的接头
    6. 3.6 软件注意事项
      1. 3.6.1 保险丝通道定义
      2. 3.6.2 软件功能
    7. 3.7 可选输出 TVS 二极管
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 状态切换
      2. 4.4.2 低功耗模式下的系统 IQ
      3. 4.4.3 预充电测试
      4. 4.4.4 过流保护
      5. 4.4.5 PWM 过流
      6. 4.4.6 短路保护
      7. 4.4.7 热力测试
      8. 4.4.8 CISPR-25 发射测试
        1. 4.4.8.1 传导发射测试
        2. 4.4.8.2 辐射发射测试
        3. 4.4.8.3 测试结果汇总
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介

短路保护

TPS1213-Q1 具有可配置的短路保护功能。R8 (RISCP) 用于设置短路保护阈值,该阈值使用方程式 5 计算得出。

方程式 5. RISCP(Ω)=ISC×RDS(on)-19mV2μA

其中

  • RDS(on) = 1.06mΩ

对于预发布的 TPS1213-Q1 器件,请使用方程式 6 而不是方程式 5。

方程式 6. RISCP(Ω)=ISC×RDS(on)-10mV2μA

要将 100A 设置为 SC 保护阈值,使用方程式 6 计算得出 R8 为 48kΩ。选择最接近的标准值 47kΩ。

让 C8 (CTMR) 保持不组装状态,选择小于 6μs 的快速 SC 响应时间。尽管如此,请参阅方程式 7 以修改短路响应时间。

方程式 7. CTMR=ITMR×tSC1.1

其中

  • ITMR 是 80μA 的内部上拉电流
  • tSC 是短路响应时间

R10 (RTMR) 用于在 SC 事件期间保持 TMR 引脚钳位为低电平,以实现锁存行为。nFLT 同时置为低电平,需要用户尝试使用 S2 或 S3 清除锁存。要从锁存行为更改为自动重试行为,请参阅方程式 8,了解从 SC 事件自动恢复的信息:

方程式 8. tRETRY=22.7×106×CTMR