ZHCUC87 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节负载唤醒触发器的 45V 低 IQ 汽车级高侧开关控制器
      2. 2.3.2 INA296x-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 –5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/μs、超精密电流检测放大器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 低功耗模式注意事项
    2. 3.2 预充电电路注意事项
    3. 3.3 短路保护
    4. 3.4 LM74704-Q1 使能
    5. 3.5 接头
      1. 3.5.1 用于配置 INA296B-Q1 的接头
      2. 3.5.2 用于配置 TPS1213-Q1 的接头
    6. 3.6 软件注意事项
      1. 3.6.1 保险丝通道定义
      2. 3.6.2 软件功能
    7. 3.7 可选输出 TVS 二极管
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 状态切换
      2. 4.4.2 低功耗模式下的系统 IQ
      3. 4.4.3 预充电测试
      4. 4.4.4 过流保护
      5. 4.4.5 PWM 过流
      6. 4.4.6 短路保护
      7. 4.4.7 热力测试
      8. 4.4.8 CISPR-25 发射测试
        1. 4.4.8.1 传导发射测试
        2. 4.4.8.2 辐射发射测试
        3. 4.4.8.3 测试结果汇总
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介

软件注意事项

图 3-4 展示了一种最能描述 TIDA-020065 的状态机。最初,MCU 启动并进入预充电模式,为负载电容器充电 15ms。在这个 15ms 周期到期后,系统会通过将 nLPM 拉为高电平以切换到工作模式。


TIDA-020065 TIDA-020065 状态机

图 3-4 TIDA-020065 状态机

在工作状态下,主 FET 被驱动,负载高达 30A。可以按下 S3 将系统从工作模式切换到低功耗模式。S2 还可用于在编程的时间电流保险丝特性之间切换。

MSPM01306 的 ADC 外设每 100μs 收集一次样本,以在工作模式下持续监测输出电流。当检测到过载电流时,系统立即从工作模式切换到关断模式。根据电流脉冲活动的时间长度和脉冲的高度,软件使用编程的时间电流特性来保护线束和负载,以达到图 3-5 所示的电流范围。

TIDA-020065 TIDA-020065 时间电流特性图 3-5 TIDA-020065 时间电流特性

软件 I2t 算法重现了实际熔断型保险丝的行为;在峰值负载瞬变或其他过流超过导线电流能力并损坏车辆线路之前,输出会关闭。I2t 算法通过方程式 10 得以最佳解释。

方程式 10. t S h u t d o w n = I 2 t I L o a d 2 - I N o m 2

其中

  • I2t 是熔断型保险丝常数
  • INom 是所用保险丝通道的标称电流额定值
  • tShutdown 是检测到过流时保险丝的预期关断时间

为了更好地模拟实际保险丝,每次进行 ADC 采样时都会从 TIDA-020065 测量值中减去 TIDA-020065 。该附加功能使智能保险丝能够在 Inom 阈值下运行,并避免由于正常负载瞬变而错误关断。

为了绕过只能在最大可监测电流(该设计中为 66A)下运行 I2t 算法的限制,添加了固定延迟关断阈值,以在达到 SC 阈值之前在固定时间内关闭输出。尽管该设计选择了 4ms 作为固定延迟关断时间,但应根据系统中允许的电流脉冲来设置此时间。

当发生保险丝关断或固定延迟关断时,系统切换到冷却模式,此时 INP 被拉至低电平,允许系统从过载事件中恢复。默认情况下,MSPM0L1306-Q1 会在 4s 内再次自动将 INP 拉至高电平,以恢复输出。尽管如此,可以通过将 TP14 拉至低电平来配置软件,以实现冷却模式下的锁存行为。输出现在无限期保持关闭,直到通过按下 S2 或 S3 收到用户输入为止。将此行为与熔断型保险丝进行比较表明,必须更换熔断型保险丝,而该设计可以提供可复位的过流保护。在更接近现实的应用中,软件会考虑车辆线路的发热情况,以确保有足够的时间冷却线束。

为了实现立即关断,使用了 TPS1213-Q1 的短路保护功能。nFLT 被拉至低电平,以向 MSPM0L1306-Q1 发出检测到硬件故障的信号。在此状态下,按下 S2 或 S3 会切换 INP,从而清除 TPS1213-Q1 的 SC 保护锁存。