ZHCUC87 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节负载唤醒触发器的 45V 低 IQ 汽车级高侧开关控制器
      2. 2.3.2 INA296x-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 –5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/μs、超精密电流检测放大器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 低功耗模式注意事项
    2. 3.2 预充电电路注意事项
    3. 3.3 短路保护
    4. 3.4 LM74704-Q1 使能
    5. 3.5 接头
      1. 3.5.1 用于配置 INA296B-Q1 的接头
      2. 3.5.2 用于配置 TPS1213-Q1 的接头
    6. 3.6 软件注意事项
      1. 3.6.1 保险丝通道定义
      2. 3.6.2 软件功能
    7. 3.7 可选输出 TVS 二极管
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 状态切换
      2. 4.4.2 低功耗模式下的系统 IQ
      3. 4.4.3 预充电测试
      4. 4.4.4 过流保护
      5. 4.4.5 PWM 过流
      6. 4.4.6 短路保护
      7. 4.4.7 热力测试
      8. 4.4.8 CISPR-25 发射测试
        1. 4.4.8.1 传导发射测试
        2. 4.4.8.2 辐射发射测试
        3. 4.4.8.3 测试结果汇总
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介

传导发射测试

图 4-18 展示了传导发射 (CE) 测试设置。使用了电压探针法进行测试。12V 汽车电池也连接到 LISN,这些是汽车电池旁边的蓝色盒子。EUT 位于绝缘材料上,并通过一个 4Ω 负载连接到输出端。4Ω 负载本地接地,因此 EUT 在运行状态下驱动 3A。

TIDA-020065 传导发射测试设置图 4-18 传导发射测试设置
TIDA-020065 CE 环境本底噪声 0.15MHz 至 108MHz图 4-19 CE 环境本底噪声 0.15MHz 至 108MHz
TIDA-020065 CE 低功耗模式 0.15MHz 至 108MHz图 4-20 CE 低功耗模式 0.15MHz 至 108MHz
TIDA-020065 CE 无负载 0.15MHz 至 108MHz图 4-21 CE 无负载 0.15MHz 至 108MHz
TIDA-020065 CE 3A 负载 0.15MHz 至 108MHz图 4-22 CE 3A 负载 0.15MHz 至 108MHz