ZHCUC87 August 2024
使用 4 根不同的天线进行辐射发射 (RE) 测试,以捕获 CISPR-25 的整个频率范围。使用了 12V 汽车电池和 LISN 进行这些测试。当 EUT 连接到 LISN 时,4Ω 负载从 EUT 连接回 LISN,以便更好地重现 EUT 的实际应用。对于单极、双锥和喇叭天线测试,未显示低功耗模式和无负载测试,因为这些测量值与环境本底噪声非常相似。
图 4-23 使用单极天线的辐射发射设置:0.15MHz 至 30MHz
图 4-24 辐射发射环境本底噪声:0.15MHz 至 30MHz
图 4-25 辐射发射 3A 负载:0.15MHz 至 30MHz
图 4-26 使用双锥天线的辐射发射设置:30MHz 至 200MHz
图 4-27 使用水平天线的辐射发射环境本底噪声:30MHz 至 200MHz
图 4-28 使用垂直天线的辐射发射环境本底噪声:30MHz 至 200MHz
图 4-29 使用水平天线的辐射发射 3A 负载:30MHz 至 200MHz
图 4-30 使用垂直天线的辐射发射 3A 负载:30MHz 至 200MHz
图 4-31 使用对数天线的辐射发射设置:200MHz 至 1GHz
图 4-32 使用水平天线的辐射发射环境本底噪声:200MHz 至 1GHz
图 4-33 使用垂直天线的辐射发射环境本底噪声:200MHz 至 1GHz
图 4-34 使用水平天线的辐射发射低功耗模式:200MHz 至 1GHz
图 4-35 使用垂直天线的辐射发射低功耗模式:200MHz 至 1GHz
图 4-36 使用水平天线的辐射发射无负载:200MHz 至 1GHz
图 4-37 使用垂直天线的辐射发射无负载:200MHz 至 1GHz
图 4-38 使用水平天线的辐射发射 3A 负载:200MHz 至 1GHz
图 4-39 使用垂直天线的辐射发射 3A 负载:200MHz 至 1GHz
图 4-40 使用喇叭天线的辐射发射设置:1GHz 至 5.925GHz
图 4-41 使用水平天线的辐射发射环境本底噪声:1GHz 至 5.925GHz
图 4-42 使用垂直天线的辐射发射环境本底噪声:1GHz 至 5.925GHz
图 4-43 使用水平天线的辐射发射 3A 负载:1GHz 至 5.925GHz
图 4-44 使用垂直天线的辐射发射 3A 负载:1GHz 至 5.925GHz