ZHCUC87 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节负载唤醒触发器的 45V 低 IQ 汽车级高侧开关控制器
      2. 2.3.2 INA296x-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 –5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/μs、超精密电流检测放大器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 低功耗模式注意事项
    2. 3.2 预充电电路注意事项
    3. 3.3 短路保护
    4. 3.4 LM74704-Q1 使能
    5. 3.5 接头
      1. 3.5.1 用于配置 INA296B-Q1 的接头
      2. 3.5.2 用于配置 TPS1213-Q1 的接头
    6. 3.6 软件注意事项
      1. 3.6.1 保险丝通道定义
      2. 3.6.2 软件功能
    7. 3.7 可选输出 TVS 二极管
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 状态切换
      2. 4.4.2 低功耗模式下的系统 IQ
      3. 4.4.3 预充电测试
      4. 4.4.4 过流保护
      5. 4.4.5 PWM 过流
      6. 4.4.6 短路保护
      7. 4.4.7 热力测试
      8. 4.4.8 CISPR-25 发射测试
        1. 4.4.8.1 传导发射测试
        2. 4.4.8.2 辐射发射测试
        3. 4.4.8.3 测试结果汇总
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介

软件功能

表 3-5 展示了与软件函数相关的元件的说明。

表 3-5 软件功能
元件功能说明
S1MCU 复位按下 S1 将 nRST 拉至低电平,这会使 MSPM0L1306-Q1 复位
S2切换保险丝通道按下时,D9 闪烁几次,以指示正在使用哪个保险丝通道。示例:如果 D9 闪烁 2 次,则表示系统正在使用保险丝通道 2。
S3切换电源模式让系统在低功耗模式和工作模式之间切换
TP13SCP_Test 诊断将 TP13 拉至 GND 以切换 TPS1213-Q1 SCP_Test 输入引脚。SCP_Test 默认为低电平,用于诊断短路保护功能。
TP14在冷却模式下启用或禁用锁存将 TP14 拉至 GND,以在冷却时启用或禁用锁存。TP14 默认禁用。如果启用,D9 会闪烁 2 次,表示在冷却时启用了锁存。发生过流故障时,按下 S2 或 S3 以清除锁存并恢复输出。如果禁用,D9 会闪烁 1 次,表示在冷却时禁用锁存。在冷却时,MSPM0L1306-Q1 会在 4s 内自动恢复输出。

该板中还包含 LED 指示灯,如表 3-6 所示。

表 3-6 LED 指示灯和说明
LED名称说明
D6输出开启表示输出开启且未因任何故障而关闭。在 J9 上放置跳线以启用 D6。
D7LPM 开启指示系统处于低功耗模式。在 J10 上放置跳线以启用 D7。(在低功耗模式下测量电流时,请移除 J9 和 J10 上的跳线)
D8检测故障指示检测到过流或 TPS1213-Q1 nFLT 引脚已变为低电平。
D9保险丝通道指示器指示正在使用哪个保险丝通道。示例:如果 D9 闪烁 2 次,则表示系统正在使用保险丝通道 2。
D5nFLT 低电平指示 TPS1213-Q1 nFLT 引脚已变为低电平。