ZHCUC87 August 2024
添加了接头,用于独立于 MSPM0L1306-Q1 测试 TPS1213-Q1。
| 跳线 | 引脚 | 配置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J5 | INP | 3V3 | 如果 LPM = 3V3,则导通主功耗路径 (Q2) 的 FET |
| GND | 如果 LPM = 3V3,则关断主功耗 FET (Q2) | ||
| J6 | LPM | 3V | 强制 TPS1213-Q1 进入工作模式。这会禁用低功耗路径 (Q3) 的 FET 并通过设置 INP 引脚 (J5) 来导通或关断主功耗路径 (Q2) 的 FET |
| GND | 强制 TPS1213-Q1 进入低功耗模式,导通低功耗路径的 FET (Q3) 并禁用主功耗路径 (Q2) 的 FET | ||
| J8 | SCP_TEST | 3V3 | 用于诊断短路保护功能。此设置会强制 TPS1213-Q1 内部的短路标志 |
| GND | 移除 TPS1213-Q1 内部的短路标志 |