ZHCUC12 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 ADS127L21
      2. 2.3.2 PGA855
      3. 2.3.3 REF70
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 直流精度测试
      2. 4.4.2 增益和偏移温度漂移
      3. 4.4.3 非线性度
      4. 4.4.4 SNR 和噪声性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

主要系统规格

主要系统规格

表 1-1 列出了本参考设计实现的主要系统规格。
表 1-1 规格
参数 规格
输入信号范围 0V 至 32.768V(具有 0.125V/V 增益)
增益选项 0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、16V/V
数字滤波器选项 宽带、低延迟、可编程 IIR 和 FIR
分辨率 24 位
数据速率 高达 512kSPS(宽带滤波器)
高达 1.365MSPS(低延迟滤波器)
SNR(1kHz,增益 = 1V/V) 108dB(宽带滤波器)
110dB(低延迟滤波器)
THD(1kHz,增益 = 1V/V) -121.4dB(宽带滤波器)
-121.4dB(低延迟滤波器)
带宽 224kHz(宽带滤波器)
357kHz(低延迟滤波器)
计算得出的典型直流精度 失调电压误差:±76μV
增益误差:±360ppm
计算得出的典型温度漂移精度 温漂:350nV/°C
增益温漂:1.1ppm/°C