ZHCUC12
May 2024
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
主要产品
2.3.1
ADS127L21
2.3.2
PGA855
2.3.3
REF70
3
系统设计原理
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
硬件说明
4.1.1
电路板接口
4.1.2
电源
4.1.3
时钟树
4.2
软件要求
4.3
测试设置
4.4
测试结果
4.4.1
直流精度测试
4.4.2
增益和偏移温度漂移
4.4.3
非线性度
4.4.4
SNR 和噪声性能
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.2
软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
作者简介
特性
0.125V/V 至 16V/V 的可编程增益
高带宽:357kHz(Sinc3 滤波器,最大速度)
ADC 的可配置数字滤波器设置
110dB 的 SNR(Sinc4 滤波器),无需高速 ADC 输入驱动器和基准缓冲器
低增益漂移和非线性可实现高直流校准后精度
在满标量程输入上:25°C ± 5°C(校准后)
估算的典型值:TUE = ± 6ppm,INL ± 2.4ppm
估算的最大值:TUE = ± 32ppm,
INL ± 12.2ppm
估算的温度漂移(典型值)
温漂:350nV/°C
增益漂移:1.5ppm/°C
从 1 个单元测得(校准后)
TUE:±9ppm