ZHCUC12 May 2024
漂移和非线性是直流精度的主要规格,因为与增益和偏移误差等初始误差不同,它们无法通过两点或三点校准轻松校准。在本节中,我们将测量信号链的增益和偏移漂移以及非线性,以计算信号链后校准所实现的直流精度。
使用跳线 J18 将输入短接在一起,以测量偏移误差。使用 GUI 捕获数据以生成类似于图 4-4 的图形。由于输入短接在一起时输出为零,任何非零输出就是偏移误差。读取图 4-4 中的柱状图时,偏移误差为 27.7μV。
图 4-4 偏移测量(G = 1,TA = 25°C)移除 J18 的短路,并收集 0V 至 ± 满标量程范围内的数据。满标量程 (FSR) 取决于基准和增益设置,可通过以下公式计算:
确保不超出 PGA 的输入范围。针对不同的增益设置重复数据采集,确保温度室稳定至正确温度,然后再采集数据。采集满标量程 ±95% 的数据以执行增益误差计算。
若要采集温度漂移数据,请在多个温度下重复相同的试验。要考虑基准精度误差,请测量基准值并将结果输入左侧 GUI 中的“Interface Configuration”下方。