ZHCUC12 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 ADS127L21
      2. 2.3.2 PGA855
      3. 2.3.3 REF70
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 直流精度测试
      2. 4.4.2 增益和偏移温度漂移
      3. 4.4.3 非线性度
      4. 4.4.4 SNR 和噪声性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

系统设计原理

前端是数字万用表以及许多数据采集系统的关键构建块。数字万用表可在多种量程范围内进行测量。具有各个范围的单个增益电阻器的开关矩阵会占用大量空间,尤其是在多通道数据采集系统中。

PGA855 增益设置可实现宽输入范围,并由三个数字信号控制,从而更轻松地在增益之间切换。DMM 具有多个不同的输入范围,例如 100mV、1V、10V 和 100V。因此,当可以使用一个输入级处理多个输入范围时,设计会得到简化。PGA855 增益由 3 条数字线路控制,因此使用微控制器或处理器时,在增益级之间切换相对容易。

该放大器必须能够准确地将信号缩放到数据转换器的满标量程,而不影响数据转换器的分辨率。准确度和精度是任何 DMM 设计的关键因素。仪表的读数需要接近真实值并且可重复。大多数初始直流误差可以相对轻松地进行校准,但非线性度、漂移和噪声必须很低,才能实现高精度和准确度。

本设计中可加入针对高压输入的额外输入调节以及输入保护功能,从而完全完成模拟前端信号链。

TIDA-010945 PGA 和 ADC 输入滤波器图 3-1 PGA 和 ADC 输入滤波器

PGA 输入端的 R-C-R 差分低通滤波器(如图 3-1 所示)有助于降低 EMI/RFI 高频外部噪声。此滤波器可根据带宽和应用要求进行定制。为差分电容器 CIN_DIFF 与共模电容器 CIN_CM 使用 10:1 的电容器比值可提供良好的差分和共模噪声抑制。另外,此比值也往往对滤波电容器的容差变化和失配不太敏感。

反馈电容器 CFB 与 PGA855 输出级内部 5kΩ 反馈电阻并联(请参阅图 2-1),旨在实施额外的噪声滤波。内部电阻的绝对电阻变化为 ±15%,在实施噪声滤波时必须考虑到这一变化。在该电路板上,CFB 设置为 25pF,可提供 1MHz 的典型 f–3dB 转角频率。在考虑到反馈电阻变化的情况下,该电路的估计最小 f–3dB 转角频率范围约为 904kHz 到 1.119MHz。ADS127Lx1 输入端的滤波器用作电荷库以过滤 ADC 的采样输入。电荷库减少了放大器的瞬时电荷需求,保持了低失真和低增益误差,否则会因放大器未完全稳定而降低性能。ADC 输入预充电缓冲器可显著降低输入电荷,从而提高 ADC 输入阻抗以减小增益误差。