ZHCUC12A May   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 ADS127L21
      2. 2.3.2 PGA855
      3. 2.3.3 REF70
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 直流精度测试
      2. 4.4.2 增益和偏移温度漂移
      3. 4.4.3 非线性度
      4. 4.4.4 SNR 和噪声性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

增益和偏移温度漂移

温漂是整个温度范围内失调电压的变化。信号链温漂可以通过使用箱形法收集的偏移数据来计算。箱形法使用该范围内的最大和最小偏移量,然后将偏移量除以温度范围,如方程式 2 所示:

方程式 2. O f f s e t   D r i f t   μ V ° C = 10 6 × V O F S M A X - V O F S M I N T M A X - T M I N

增益误差是信号链的实际斜率和理想斜率之间的差值。通过在满标量程的 –95% 和 95% 上施加直流测试电压来测量增益误差。误差通过以下方式计算得出:从输出电压的差值(实际斜率)中减去按增益 (G) 缩放的直流测试电压(理想斜率)的差值,如方程式 3 所示:

方程式 3. G a i n   E r r o r   ( p p m   o f   F S R )   =   10 6 × ∆ V O U T - G ∆ V I N G ∆ V I N

同样,使用箱形法并使用增益级上的最小和最大增益误差可求出增益漂移:

方程式 4. G a i n   D r i f t   p p m ° C = 10 6 × G E M A X - G E M I N T M A X - T M I N

通过添加 PGA855 和 ADS127L21 数据表中列出的典型值,可以估算典型增益和温漂误差。也可以使用此方法估算最大误差:

表 4-3 估算的偏移和增益漂移
PGA855

(典型值)

ADS127L21(典型值) PGA855 + ADS127L21 的估算值(典型值) PGA855(最大值) ADS127L21(最大值) PGA855 + ADS127L21 的估算值(最大值)
温漂 (μV/℃) 0.3 0.05 0.35 1 0.2 1.2
增益漂移 (ppm/°C) 1 0.5 1.5 2 1 3

对于 20°C–30°C 范围,漂移的预期误差约为 ±3.5μV 偏移误差和 ±15ppm 增益误差。下面显示了从一个单元测得的整个温度范围内的偏移和增益误差:

TIDA-010945 失调电压 (RTI) 与温度间的关系图 4-5 失调电压 (RTI) 与温度间的关系
TIDA-010945 增益误差与温度间的关系曲线图 4-6 增益误差与温度间的关系曲线

根据图 4-5 和图 4-6,我们可以使用方程式 2 和方程式 4 计算器件的温度漂移:

增益 (V/V) 0.25 1 4 16
温漂 (μV/℃) 0.81 0.11 0.04 0.02
增益漂移 (ppm/°C) 2.06 0.89 0.64 1.28