ZHCUC12 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 ADS127L21
      2. 2.3.2 PGA855
      3. 2.3.3 REF70
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 直流精度测试
      2. 4.4.2 增益和偏移温度漂移
      3. 4.4.3 非线性度
      4. 4.4.4 SNR 和噪声性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

测试设置

使用图 4-3 中的基本设置评估 PCB。该电路板通过 PHI 板进行评估,连接到运行 ADS127L21EVM-PDK-GUI 软件的 PCB。GUI 中的默认基准电压值为 2.5V,必须更新为 4.096V。

运行所有测试需要以下元件:

  • 参考设计 PCB
  • PHI 电路板
  • 运行 ADS127L21 软件的 PC
  • ±15V 电源
  • 低噪声直流电源
  • 6.5 位数字万用表
  • 对于温度漂移测量:温度室
TIDA-010945 直流精度测试设置图 4-3 直流精度测试设置

图 4-3 所示连接硬件并加电。

使用双绞线或 SMA 连接器,使用尽可能短的连接方式将精密直流电源连接到信号链的输入端。这可以减少耦合到信号链中的噪声量,从而实现高精度测量。

要测试单端信号,请使用跳线 J17 将负输入 (AINN) 直接接地,并使用 SMA 连接器 (J19) 或其中一个引脚连接器(J18 引脚 2 或 J20 引脚 1)将所需信号连接到正输入 (AINP)。