ZHCUC12 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 ADS127L21
      2. 2.3.2 PGA855
      3. 2.3.3 REF70
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 直流精度测试
      2. 4.4.2 增益和偏移温度漂移
      3. 4.4.3 非线性度
      4. 4.4.4 SNR 和噪声性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

电源

TIDA-010945 硬件的默认状态是使用来自 PHI 控制器的 USB 电源生成所有 ADC 电源。PGA 必须由连接器 J7 的外部电源供电。PGA855 可由单电源(8V 至 36V)或双电源(±4V 至 ±18V)供电。请参阅 PGA855 低噪声、宽带宽、全差分输出、可编程增益仪表放大器数据表,了解详细的电源建议和规格。该设计板配备了 36V 二极管 D1、D2 和 D3。这样,只要电源处于建议的工作条件内,便可支持 ±18V 双极电源以及非对称双极电源。

在 PHI 不提供所需电压的情况下,可以使用外部电源连接。例如,PHI 不提供双极电压,因此如果需要双极电源,则需要外部电源。更改 0Ω 电阻器连接(R71、R74 和 R81)以将外部电源连接用于 AVDD 和 IOVDD。J10 用于为 AVDD1 供电,J11 用于为 AVDD2 供电,J13 用于为 IOVDD 供电。有关详细规格,请参阅 ADS127L21 数据表中的建议运行条件。可以选择使用连接器 J12 为板载 5V 和 –2.5V 稳压器供电。在这种情况下,–VinExt 的允许电压范围为 –15.5V < –VinExt < –3.5V,+VinExt 的允许电压范围为 6V < +VinExt < 15.5V。

使用低噪声 TPS7A4700 LDO 将来自 PHI 的 5.5V 电压调节至 5V。默认情况下,将分流器放置在跳线 JP4 上的位置 1–2 会将 5.5V 从 PHI 路由到 LDO。通过将 (JP4) 上的分流器移到位置 2-3,也可以通过 J12 上的外部电源为 5V LDO 供电。5V LDO 输出用于 AVDD 连接,可以使用 R72、R73、R75、R78、R82 和 R83 重新编程为不同的输出电压。另一个 LDO 使用低噪声 TPS7A3001 LDO 为 AVSS 生成 –2.5V 电压。该 LDO 仅由 J12 上的外部电源供电。默认情况下,AVSS 通过 (JP5) 1-2 上的分流器连接到 GND。如果 AVSS 必须设置为 –2.5V,则将外部负电源连接到 J12,并将 (JP5) 上的分流器移至位置 2-3。

外部基准可通过连接器 J5 连接至电路板。电路板上有适当的缓冲器和连接用于外部基准。如果使用了板载电压基准 (REF7040),则无需执行此操作。REF7040 足以满足 ADS127L21 512kSPS、可编程滤波器、24 位宽带 Δ-Σ ADC 数据表中的规格要求

该电路板配置了 REF7040,但是,该电路板可轻松替换为 TI 精密串联电压基准目录中的其他精密基准,例如 REF6241。交换基准电压可能需要填充 R90 和 R92,而非 R89 和 R93,因为某些基准电压不完全引脚对引脚兼容。