ZHCUC12A May 2024 – February 2026
REF70 系列是高精度串联电压基准,具有超低的噪声 (0.23ppmp-p)、非常低的温度漂移系数 (2ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。REF70 提供高 PSRR、低压降以及出色的负载和线路调节功能,有助于满足严格的瞬态要求。这种精度和特性的组合专门为测试和测量等应用而设计,这些应用需要与精密基准精确配对,并需要高分辨率数据转换器,例如 ADS8900B、ADS127Lx1 和 DAC11001A,从而实现出色的信号链性能。