ZHCUC12 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 ADS127L21
      2. 2.3.2 PGA855
      3. 2.3.3 REF70
  9. 3系统设计原理
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 时钟树
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 直流精度测试
      2. 4.4.2 增益和偏移温度漂移
      3. 4.4.3 非线性度
      4. 4.4.4 SNR 和噪声性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

非线性度

通过两点或三点校准,可以显著降低或完全消除偏移误差和增益误差等初始误差。然而,非线性无法轻松校准。积分非线性 (INL) 用于衡量系统实际输出在给定特定输入时相对于最佳输出的偏差。通过沿根据系统的斜率和偏移传递函数计算的直线施加一系列直流测试电压,可以测得 INL。INL 是满标量程输入范围内实际输出相对于最佳输出的差异的最大值。INL 计算使用最小平方误差最佳拟合方法来确定新的直线,从而更大程度地减小原始终点线之上和之下 INL 误差的和方根。

图 4-7 展示了在整个温度范围(固定增益为 1V/V)和跨增益范围(25°C 时)测量的一个单元的 INL。

TIDA-010945 INL 误差与输入电压间的关系 TIDA-010945 INL 误差与输入电压间的关系图 4-7 INL 误差与输入电压间的关系

ADS127L21 数据表中列出的典型 INL 为 0.4ppm,在 0°C 至 70°C 范围内的最大值为 1.8ppm。对于 PGA855,列出的典型 INL 值为 2ppm,最大值为 10ppm,与为一个单元收集的数据一致,如图 4-7 所示。