ZHCUC12 May 2024
该设计旨在与精密主机接口 (PHI) 板配合使用,从而轻松连接 ADS127L21 GUI。PHI 板是用于连接多个德州仪器 (TI) Δ-Σ ADC 的 GUI 的外设。此电路板无法单独订购,而是在购买 ADS127L11EVM-PDK 或 ADS127L21EVM-PDK 时提供。默认情况下,ADC 电源和时钟来自 PHI 控制器。该参考设计还包含一个板载高精度 4.096V 系列基准,用于更大限度地扩大 ADC 的动态范围。但是,用户可以选择使用外部基准、时钟和电源,具体取决于系统规格。无论 ADC 如何供电,PGA855 都必须由外部供电。此外,电路板上有一个接头,如果不使用 PHI 控制器板,则可以从 ADC 访问数字线路。
ADC 有两个输入范围:1 倍和 2 倍,其中 1 倍范围由 VIN = ±VREF 定义,2 倍范围由 VIN = ±2 × VREF 定义。当使用 2.5V 或更低的基准电压时,2 倍输入范围将可用范围加倍。2 倍输入范围通常可在使用 2.5V 基准时将 SNR 提高 1dB,但也需要驱动 5V 电源轨的输入,以便实现全动态范围。通过使用 4.096V 或 5V 基准电压(将 ADC 编程为高基准范围模式),可实现出色的动态范围(通常可提高 4dB)。
由于采用了 PGA855 增益设置,此设计具有较宽的输入范围。到电路板的最大输入信号取决于 PGA855 电源、PGA 增益设置以及 ADC 上的输入范围选择。PGA855 的最大建议电源为 36V 单极或 ±18V 双极。例如,若采用 4.096V 基准电压,当 PGA855 由 ±18V 电源供电时,系统满标量程为 ±0.256V(16V/V 增益)至 ±32.768V(1/8V/V 增益)。