ZHCUBQ1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 I/O 说明
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试步骤
      1. 4.1.1 初始设置
      2. 4.1.2 通信验证
      3. 4.1.3 开关电容模式充电验证
      4. 4.1.4 旁路模式充电验证
      5. 4.1.5 BQ25960H 双路运行
      6. 4.1.6 BQ25611D 充电验证
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局指南
      1. 5.2.1 电路板布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1.     商标

引言

本用户指南将介绍 BQ25960H 评估模块 (EVM) 的特性、操作和功能,该模块是 BQ25960H IC 的全面评估系统。BQ25960H 是一款采用 WCSP 封装的 8A 开关电容器电池充电器,适用于 1 节锂离子电池和锂聚合物电池。

本用户指南介绍了运行 EVM 所需的设备、测试设置和软件。本文档中还包含了完整的原理图、印刷电路板 (PCB) 布局布线和物料清单 (BOM)。在本用户指南中,缩写词和术语 EVM、BQ25960HEVM、BMS082 和评估模块 与 BQ25960 EVM 具有相同的含义。

用户可以根据下一节中描述的跳线设置为单路 BQ25960H 运行或双路 BQ25960H 运行配置 EVM。在单路 BQ25960H 运行中,只有 U1 对电池充电。在双路 BQ25960H 运行中,U1 作为主要充电器,U2 作为辅助充电器。

此 EVM 不包含 EV2400 接口板。如需评估 EVM,必须单独订购 EV2400 接口板。

GUID-C5CEB4CC-C593-4688-A02E-FE1710610129-low.gif
警告:

表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!

电路板上电后,某些元件可能会达到 55℃ 以上的高温。由于存在高温,在使用过程中或使用刚结束时,用户不得触摸电路板。