ZHCUBQ1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 I/O 说明
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试步骤
      1. 4.1.1 初始设置
      2. 4.1.2 通信验证
      3. 4.1.3 开关电容模式充电验证
      4. 4.1.4 旁路模式充电验证
      5. 4.1.5 BQ25960H 双路运行
      6. 4.1.6 BQ25611D 充电验证
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局指南
      1. 5.2.1 电路板布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1.     商标

设备设置


GUID-20210408-CA0I-MBGR-TJKV-KL4T8R4HVZMS-low.png

图 2-1 设备测试设置

根据以下列表来设置 EVM 测试设备。请参阅图 3-1 了解测试设置与 EVM 的连接。

  1. 请查看表 3-1 中的 EVM 连接。
  2. 按表 3-2 所示安装跳线。
  3. 将 PS1 设置为 8.3VDC、1A 电流限值,然后关闭电源。
  4. 将 PS1 连接至 J1(VIN1 和 GND)。
  5. 在 TP1 (VAC1) 和 TP37 (GND) 之间连接电压表,以测量输入电压(可从 U1 充电器的 VAC1 泵上测得)。
  6. 在 TP2 (VBUS_M) 和 TP37 (GND) 之间连接电压表,以测量输入电压(可从 U1 充电器的 VBUS 泵上测得)。
  7. 将负载 #1 设置为恒压模式,输出电压为 4.0V,然后禁用负载。
  8. 将负载 #1 连接至 J2(VOUT 和 PACK-)。串联连接电流表,以测量输出电流,如图 3-1 中所示。
  9. 在 TP5 (VOUT_M) 和 TP37 (GND) 之间连接电压表,以测量输出电压(可从充电器的 VOUT 泵上测得)。