ZHCUBQ1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 I/O 说明
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试步骤
      1. 4.1.1 初始设置
      2. 4.1.2 通信验证
      3. 4.1.3 开关电容模式充电验证
      4. 4.1.4 旁路模式充电验证
      5. 4.1.5 BQ25960H 双路运行
      6. 4.1.6 BQ25611D 充电验证
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局指南
      1. 5.2.1 电路板布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1.     商标

物料清单

表 5-1 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 BMS082 不限
C2、C13 2 10µF 电容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206 1206 C3216X5R1H106K160AB TDK
C3、C14 2 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 0402 GRM1555C1H102JA01D MuRata(村田)
C4、C27、C44 3 1µF 电容,陶瓷,1uF,35V,+/-10%,X5R,0603 0603 GMK107BJ105KA-T Taiyo Yuden(太阳诱电)
C5、C6、C9、C17、C18、C25、C26、C30、C32、C33 10 22µF 电容,陶瓷,22μF,16V,+/-20%,X5R,0603 0603 GRM188R61C226ME01D MuRata(村田)
C19、C36 2 4.7µF 电容,陶瓷,4.7µF,10V,+/-20%,X5R,0402 0402 GRM155R61A475MEAAD MuRata(村田)
C20、C31 2 0.22µF 电容,陶瓷,0.22μF,25V,+/-10%,X5R,AEC-Q200,0402 0402 GRT155R61E224KE01D MuRata(村田)
C21、C37、C46 3 10µF 电容,陶瓷,10μF,35V,+/-20%,X5R,0603 0603 GRM188R6YA106MA73D Murata(村田)
C39 1 2.2uF 电容,陶瓷,2.2μF,10V,+/-10%,X5R,0402 0402 C1005X5R1A225K050BC TDK
C40 1 1uF 电容,陶瓷,1µF,35V,+/-10%,X5R,0402 0402 GRM155R6YA105KE11D MuRata(村田)
C41、C42、C47 3 10µF CAP、CERM、10uF、25V、+/-10%、X5R、0805 0805 C2012X5R1E106K125AB TDK
C43 1 0.047µF 电容,陶瓷,0.047uF,25V,+/-10%,X7R,0402 0402 GRM155R71E473KA88D MuRata(村田)
C45 1 4.7uF 电容,陶瓷,4.7μF,16V,+/-10%,X5R,0603 0603 GRM188R61C475KAAJD MuRata(村田)
D1、D3 2 12V 二极管,齐纳,12V,300mW,SOD-523 SOD-523 BZT52C12T-7 Diodes Inc.
D5 1 绿色 LED,绿光,SMD 1.6x0.8x0.8mm LTST-C190GKT Lite-On

D6、D7

2

5.6V

二极管,齐纳,12V,300mW,SOD-323

SOD-323

MM3Z5V6ST1G

ON Semiconductor

FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 6 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
H1、H2、H3、H4 4 Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 透明 Bumpon SJ-5303 (CLEAR) 3M
J1、J3、J4、J7 4 连接端子块,2POS,3.81mm,TH 2 位端子块 1727010 Phoenix Contact(菲尼克斯)
J2 1 端子块,5.08mm,4x1,黄铜,TH 4x1 5.08mm 端子块 ED120/4DS On-Shore Technology(岸上科技)
J5 1 接头(有罩),100mil,5x2,高温,镀金,TH 5x2 有罩接头 N2510-6002-RB 3M
J6 1 接头(摩擦锁),100mil,4x1,R/A,TH 4x1 R/A 接头 22/05/3041 Molex(莫仕)
J8 1 连接器,插口,USB Type C,R/A 连接器,插口,USB Type C,R/A,THT/SMT 632723300011 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
JP1、JP2、JP4、JP5、JP6、JP7、JP8、JP10、JP11、JP12、JP13、JP14、JP15、JP16、JP19、JP20、JP21、JP22、JP23 19 接头,100mil,2x1,锡,TH 接头,2 引脚,100mil,锡 PEC02SAAN Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)
JP3、JP9、JP17、JP18 4 接头,2.54mm,3x1,锡,TH 接头,2.54mm,3x1,TH TSW-103-07-T-S Samtec(申泰)
L1 1 1uH 电感器,1uH,3.7A,0.045Ω,SMD 2.5x2mm

AMELA2012S-1R0MT,

Abracon LLC

LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
Q1, Q2, Q3, Q4 4 30V MOSFET,N 沟道,30V,60A,DNH0008A (VSONP-8) DNH0008A CSD17581Q3A 德州仪器 (TI)
R4、R10 2 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06030000Z0EA Vishay-Dale(威世达勒)
R5、R15 2 0.01 电阻,0.01,1%,1W,1206 1206 WSLP1206R0100FEA Vishay-Dale(威世达勒)
R9、R21 2 100 电阻,100,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402100RFKED Vishay-Dale(威世达勒)
R11 1 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06031K00FKEA Vishay-Dale(威世达勒)
R12 1 0.002 电阻,0.002,1%,1W,1206 1206 CSNL1206FT2L00 Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)
R13、R14、R19、R20、R22、R23、R24、R25、R26、R27、R28、R30、R31、R33、R34 15 10k 电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040210K0JNED Vishay-Dale(威世达勒)
R16 1 27k 电阻,27k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040227K0JNED Vishay-Dale(威世达勒)
R17 1 14.0k 电阻,14.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040214K0FKED Vishay-Dale(威世达勒)
R18 1 18k 电阻,18k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040218K0JNED Vishay-Dale(威世达勒)
R35 1 2.21k 电阻,2.21k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04022K21FKED Vishay-Dale(威世达勒)
R36 1 5.23k 电阻,5.23k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04025K23FKED Vishay-Dale(威世达勒)
R37、R38 2 5.1k 电阻,5.1k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06035K10JNEA Vishay-Dale(威世达勒)
R39 1 30.1k 电阻,30.1k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040230K1FKED Vishay-Dale(威世达勒)
R40 1 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040210K0FKED Vishay-Dale(威世达勒)
SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5、SH-JP6、SH-JP7、SH-JP8、SH-JP9、SH-JP10、SH-JP11、SH-JP12、SH-JP13、SH-JP14、SH-JP15、SH-JP16、SH-JP17、SH-JP18、SH-JP19、SH-JP20、SH-JP21、SH-JP22、SH-JP23 23 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec(申泰)
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP8、TP12、TP14、TP18、TP19、TP26、TP40、TP41、TP42 14 测试点,多用途,红色,TH 红色多用途测试点 5010 Keystone
TP6、TP7、TP9、TP10、TP11、TP13、TP15、TP16、TP17、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24、TP25、TP27、TP28、TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP34、TP43、TP44、TP45、TP46 27 测试点,多用途,白色,TH 白色通用测试点 5012 Keystone
TP35、TP36、TP37、TP38 4 测试点,紧凑型,SMT Testpoint_Keystone_Compact 5016 Keystone
TP39

1

测试点,紧凑型,橙色,TH 橙色紧凑型测试点 5008 Keystone
U1, U2 2 具有集成保护功能、I2C 可编程性和 ADC 的 6 A 开关电容器电池充电器 DSBGA36 BQ25960HYBG 德州仪器 (TI)
U3 1 具有反向电流保护功能的 150mA、30V、超低 IQ、宽输入范围低压降稳压器 DBV0005A (SOT-23-5) DBV0005A TPS70933DBVR 德州仪器 (TI)
U4 1 具有 USB 检测功能和 1.2A 升压运行模式的 3 A I2C 受控型单节降压型电池充电器 RTW0024P BQ25611DRTW 德州仪器 (TI)
C1、C12 0 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0402 0402 GRM1555C1H102FA01D MuRata(村田)
C7、C8、C10、C11、C15、C16、C23、C24、C28、C29、C34、C35 0 22µF 电容,陶瓷,22μF,16V,+/-20%,X5R,0603 0603 GRM188R61C226ME01D MuRata(村田)
C22、C38 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,35V,+/-10%,X5R,0402 0402 GMK105BJ104KV-F Taiyo Yuden(太阳诱电)
D2,D4 0 40V 二极管,肖特基,40V,0.38A,SOD-523 SOD-523 ZLLS350TA Diodes Inc.

Q5,Q6

0

40V

40V 双 GaN 增强模式 FET

WLCSP22

INN040W048A

Innoscience

R1、R2、R6、R7 0 0 电阻,0,5%,0.333W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 CRCW08050000Z0EAHP Vishay-Dale(威世达勒)
R3、R8 0 100k 电阻,100k,1%,0.0625W,0402 0402 RC0402FR-07100KL Yageo America(国巨)
R29、R32 0 0 电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 1206 CRCW12060000Z0EA Vishay-Dale
R41、R42

0

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale