ZHCUBQ1 November 2023
表 3-1 列出了 BQ25960HEVM 电路板连接和端口。
| 插孔 | 说明 | |
|---|---|---|
| J1 | VIN1 | 优先级输入适配器或电源的正电源轨 |
| GND | 接地 | |
| J2 | VOUT | 充电器电池输入端的正电源轨 |
| BATP | 连接到电池正极端子以实现电池电压远程检测的输入端 | |
| BATN | 连接到电池负极端子以实现电池电压远程检测的输入端 | |
| PACK- | 充电器电池输入端的负电源轨 | |
| J3 | VIN2 | 二级输入适配器或电源的正电源轨 |
| GND | 接地 | |
| J4 | VBUS | 连接充电器 IC 的 VBUS 输入端的正电源轨 |
| GND | 接地 | |
| J5 | 通信端口 | 适用于 USB2ANY 接口适配器的 I2C 通信端口 |
| J6 | 通信端口 | 适用于 EV2400 接口板的 I2C 通信端口 |
| J7 | VSYS | BQ25611D 充电器的系统输出电压的正电源轨 |
| GND | 接地 | |
| J8 | USB-C 连接器 | 为 VIN2 供电,具有用于输入源检测的 D+/D- 线路 |
下面的表 3-2 列出了此 EVM 可用的跳线连接。
| 跳线 | 说明 | 单路 BQ25960H 设置 | 双路 BQ25960H 设置 |
|---|---|---|---|
| JP1 | BATP 至 VOUT 连接。 | 已安装 | 已安装 |
| JP2 | ACDRV1 至 GND 连接。如果直接通过 VBUS 供电,或者 ACFET1/RBFET1 已移除,请连接此跳线。 | 未安装 | 未安装 |
| JP3 | U1 TSBAT 或 SYNCOUT 连接。如果在主要/次要模式下运行,请连接至 SYNCOUT。 | 安装在左侧引脚和中间引脚之间(连接到 TSBAT) | 安装在中间引脚和右侧引脚之间(连接到 SYNCOUT) |
| JP4 | ACDRV2 至 GND 连接。如果 ACFET2/RBFET2 已移除,请连接此跳线。 | 未安装 | 未安装 |
| JP5 | U1/INT 引脚连接到 1.2V 上拉电源轨。 | 已安装 | 已安装 |
| JP6 | U1 REGN 引脚连接到 U1 TSBUS 电阻网络。 | 已安装 | 已安装 |
| JP7 | 针对 U1 TSBUS 电阻网络连接不同的电阻器。 | 已安装 | 已安装 |
| JP8 | U2 I2C 地址和模式选择。 | 已安装 | 已安装 |
| JP9 | U1 I2C 地址和模式选择。 | 未安装 | 安装在顶侧引脚和中间引脚之间(连接到 R16) |
| JP10 | U1 TSBUS 引脚连接到 U1 TSBUS 电阻网络。 | 已安装 | 已安装 |
| JP11 | U2 TSBAT 连接到 TSBAT 电阻网络。 | 已安装 | 已安装 |
| JP12 | U2 REGN 引脚连接到 U2 TSBUS 电阻网络。 | 已安装 | 已安装 |
| JP13 | SDA 和 SCL 连接到 1.2V I2C 上拉电源轨。 | 已安装 | 已安装 |
| JP14 | 针对 U2 TSBUS 电阻网络连接不同的电阻器。 | 已安装 | 已安装 |
| JP15 | U2 /INT 引脚连接到 1.2V 上拉电源轨。 | 已安装 | 已安装 |
| JP16 | U2 TSBUS 引脚连接到 U2 TSBUS 电阻网络。 | 已安装 | 已安装 |
| JP17 | 从 TSBAT 电阻网络连接到 U1 REGN 引脚或 U2 REGN 引脚。 | 安装在顶部引脚和中间引脚之间(连接到 REGN_M) | 安装在顶部引脚和中间引脚之间(连接到 REGN_M) |
| JP18 | 1.2V LDO 的输入选择 | 安装在顶部引脚和中间引脚之间(连接到 VOUT) | 安装在顶部引脚和中间引脚之间(连接到 VOUT) |
| JP19 | 针对 TSBAT 电阻网络连接不同的电阻器。 | 已安装 | 已安装 |
| JP20 | USB-C 连接器的 D- 连接。 | 已安装 | 已安装 |
| JP21 | U4 的充电启用连接。 | 已安装 | 已安装 |
| JP22 | USB-C 连接器的 D+ 连接。 | 已安装 | 已安装 |
| JP23 | U4 热敏电阻正常温度设置。安装此跳线,对进入正常温度区域进行仿真。 | 已安装 | 已安装 |
BQ25960HEVM 开箱即用,仅用于评估 BQ25960H 的性能。如果还必须评估 BQ25611D,那么用户需要组装 R29 和 R32,如图 6-3 中的原理图所示。