ZHCUBQ1
November 2023
BQ25960H
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设备
2.2
设备设置
2.3
I/O 说明
3
软件
3.1
软件设置
4
实现结果
4.1
测试步骤
4.1.1
初始设置
4.1.2
通信验证
4.1.3
开关电容模式充电验证
4.1.4
旁路模式充电验证
4.1.5
BQ25960H 双路运行
4.1.6
BQ25611D 充电验证
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局指南
5.2.1
电路板布局
5.3
物料清单
6
其他信息
商标
特性
峰值效率达 98.1% 的开关电容并联充电器支持高达 8A 快速充电
两相开关电容架构经优化可实现超高效率
输入电压是电池电压的 2 倍
输出电流是输入电流的 2 倍
减少输入电缆的功率损耗
用于系统配置和状态报告的 I2C 通信
支持高达 12.75V 的工作输入电压,使用外部 ACFET 时支持 40V 的绝对最大值,不使用外部 ACFET 时支持 20V 的绝对最大值
用于在快速充电和 USB On-The-Go (OTG)/反向模式期间选择输入源的双输入电源多路复用控制器
为外部 OVP GaN FET 或 N-FET 提供栅极驱动信号
可实现安全运行的各种集成式可编程保护功能
用于系统优化的可编程设置
中断和中断屏蔽
用于主机控制的警报功能
用于电压、电流和温度监控的 16 位 ADC