ZHCUBQ1 November 2023 BQ25960H
BQ25960HEVM 是 BQ25960H IC 的一个评估系统。BQ25960H 是一款峰值效率为 98.1% 的 8A 电池充电设计,采用开关电容架构,适用于 1 节锂离子电池。开关电容架构允许输入电缆电流为充电电流的一半,从而减少电缆功率损耗并限制温度上升。
当与 BQ2561x 或 BQ2562x 等主充电器一起使用时,系统可在恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 模式下,以低功耗实现从涓流充电到充电终止的完整充电周期。
该器件通过用于外部 N-FET 或 GaN FET 的集成多路复用器控制和栅极驱动器支持双输入配置,并且还允许在没有外部 FET 或单个 FET 的情况下进行单输入。
BQ25960H 器件数据表 (SLUSF77) 提供了详细特性和操作。