此节列出了在 BQ25960HEVM 上执行测试时所需的设备。
- 电源:PS1.需要一个能够提供高达 20V 电压、3A 电流的电源。
- 电池仿真器:负载 #1(四象限电源)。一个“Kepco”负载,BOP,20-5M,0V 至 ±10V 直流电压 ,0A 至 ±5A 电流 (或更高)
- 仪表:(6 个)“Fluke 75”万用表(性能相当或更高)。
替代选项:(4 个)性能相当的电压表和(2 个)性能相当的电流表。此电流表必须能够测量至少达 5A 的电流。 - 计算机:至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。必须已安装 Battery Management Studio本用户指南中的节 3.1提供了下载链接。
- PC 通信接口:EV2400 基于 USB 的 PC 接口板。