ZHCUBQ1 November 2023 BQ25960H
BQ25960H EVM 还支持 BQ25960H 双路运行,U1 作为主要充电器,U2 作为辅助充电器。与在相同总充电电流下工作的单个 BQ25960H 相比,这使双路中的每个 BQ25960H 都能在更低的充电电流和更高的效率下工作。在此提醒,如果已完成了表 3-2 中的跳线设置,那么 U1 的 I2C 地址为 0x65,U2 的 I2C 地址为 0x67。请注意,BQ25960H 单路和双路运行时的 JP3 和 JP9 跳线设置有所不同。