ZHCUBQ1 November 2023 BQ25960H
BQ25960 评估模块 (EVM) 是一款功能全面的充电器模块,用于评估采用 WCSP 封装的高度集成式 BQ25960 开关电容电池充电器,适用于各种智能手机和平板电脑中的单节锂离子和锂聚合物电池。BQ25960HEVM 的额定最大输入电流为 5.75A,最大充电电流为 8A。
BQ25960HEVM 是一款完整且快速的充电设计。典型用例供 BQ25611D 降压充电器 (U4) 进行预充电和充电终止,其中一个或两个 BQ25960H 开关电容充电器(U1 和 U2)进行快速充电,从而尽可能提高效率。