ZHCUBQ1 November   2023 BQ25960H

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 I/O 说明
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试步骤
      1. 4.1.1 初始设置
      2. 4.1.2 通信验证
      3. 4.1.3 开关电容模式充电验证
      4. 4.1.4 旁路模式充电验证
      5. 4.1.5 BQ25960H 双路运行
      6. 4.1.6 BQ25611D 充电验证
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局指南
      1. 5.2.1 电路板布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1.     商标

通信验证

执行以下步骤进行 I2C 通信验证。假设已完成了表 3-2 中的跳线设置,那么 U1 的 I2C 地址为 0x65,U2 的 I2C 地址为 0x67。如果组装了 R29 和 R32,那么 U4 的 I2C 地址为 0x6B。

  1. 在 BQStudio 中,点击 Field View,然后选择 U1 的 I2C 地址 (0x65)。
  2. 点击页面顶部的 Read Register。此时右上角将显示 Device ACK OK
  3. 确认 VAC1 和 VOUT 是否报告为 Present
    GUID-5F844D91-8A77-4F05-8419-970FFDB93CE1-low.png

  4. 更改以下寄存器设置:
    • 禁用看门狗定时器
      GUID-20201218-CA0I-8TDJ-8GRZ-NFGTDZDTJL8Q-low.png

    • 将 VAC1 OVP 设置为 10.5V 或更高值
      GUID-20201218-CA0I-9FXJ-QVHK-5P4MSXR7TJHZ-low.png

  5. 再次点击 Read Register。除了 VAC1 和 VOUT 之外,VBUS 也报告为 Present
    GUID-8FCEA18D-2E9A-4A71-A9D4-D8C5850A5EC2-low.png

    • 测量 → VVBUS_M-GND(TP2 和 TP37)= 8.3 ± 0.2V