ZHCUBK6A May   2018  – December 2023 ADC12DL2500 , ADC12DL3200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1.     相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 操作
  5. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  6. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  7. 4器件配置
    1. 4.1 选项卡结构
    2. 4.2 底层控件
  8.   A ADC12DL3200EVM 疑难解答
  9.   B 可选 ADC12DL3200EVM 配置
  10.   C 修订历史记录

将电源连接到电路板(关闭)

  1. 确认 TSW14DL3200EVM 上的电源开关处于关闭位置。将电源线连接到 12V 直流(最小 3A 电流)电源。确认桶形连接器的外表面已接地,连接器内部的电压为 12V,从而确保电源极性正确。将电源线连接到 EVM 电源连接器。
  2. 将电源线连接到 ADC12DLXX00EVM 的 5V 直流(最小 3A 电流)电源。确认桶形连接器的外表面已接地,连接器内部的电压为 5V,从而确保电源极性正确。将电源线连接到 EVM 电源连接器。
    警告:

    确保 EVM 的电源连接极性正确。如果极性不正确,可能会立即导致 EVM 损坏。

    确保将 12V 电源连接到 TSW14DL3200EVM 而不是 ADC12DLXX00EVM。为 ADC12DLXX00EVM 提供 12V 电压可能会立即导致其损坏。

    将 TSW14DL3200EVM 电源开关保持在关闭位置,直至稍后指示。