ZHCUBK6A May   2018  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1.     相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 操作
  5. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  6. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  7. 4器件配置
    1. 4.1 选项卡结构
    2. 4.2 底层控件
  8.   A ADC12DL3200EVM 疑难解答
  9.   B 可选 ADC12DL3200EVM 配置
  10.   C 修订历史记录

ADC12DL3200EVM 疑难解答

表 5-1 列出了一些疑难解答过程。

表 A-1 疑难解答
问题 疑难解答
常规问题
  • 验证图 3-1 中所示的测试设置,并按照本文档中所述重复执行设置过程。
  • 检查 EVM 和 TSW14DL3200EVM 的电源。验证电源开关是否处于打开位置。
  • 检查 EVM 的信号和时钟连接。
  • 目视检查电路板的正面和底面,核实没有元件褪色或损坏。
  • 确保板对板 FMC 连接安全牢固。
  • 更改 ADC 配置后,依次点击 Instrument OptionsDownload Firmware 并下载 TSW14DL3200_FIRMWARE.bin
  • 对 EVM 的外部电源进行下电上电,并对 LMK 和 ADC 器件进行重新编程。
TSW14DL3200EVM LED 不正确
  • 验证 TSW14DL3200EVM 上安装的跳线。
  • 确认 CLK 输入的时钟已连接并且相应的 LED 正在闪烁。
  • 确认 ADC 器件内部寄存器配置正确。
  • 如果 LED 未在闪烁,请对 ADC EVM 器件重新编程。
  • 依次点击 Instrument OptionsDownload Firmware 并下载 TSW14DL3200_FIRMWARE.bin
配置 GUI 无法正常工作
  • 验证 USB 电缆是否已插入 EVM 和 PC。
  • 检查计算机设备管理器,并验证当 EVM 连接至 PC 时是否能够识别 USB 串行设备
  • 验证 GUI 右上角的绿色 USB 状态 LED 灯是否亮起。如果未亮起,请点击 Reconnect FTDI 按钮。
  • 关闭并启动配置 GUI。
配置 GUI 无法连接到 EVM
  • 使用 FTDI 芯片中的免费 FT_PROG 软件并验证是否使用产品描述 ADC12DL3200 对板载 FTDI 芯片进行了编程。
HSDC Pro 软件没有采集到良好的数据或分析结果不正确。
  • 验证 TSW14DL3200EVM 是否通过 Mini USB 3.0 电缆正确连接到 PC,并且 HSDC 软件能否正确识别电路板序列号。
  • 检查是否选择了正确的 ADC 器件模式。该模式应与 HSDC Pro 和 ADC GUI 中的模式匹配。
  • 检查分析参数是否配置正确。
采集数据时 HSDC Pro 软件显示超时错误
  • 验证在 HSDC 软件中是否正确设置了 ADC 采样速率。
  • 依次选择 Instrument Options → Download Firmware 并下载 TSW14DL3200_FIRMWARE.bin。再次尝试采集数据。
测得的性能欠佳
  • 点击两下 Cal Triggered/Running 按钮,以在当前工作条件下重新校准 ADC。该按钮位于配置 GUI 的 Control 选项卡上。
  • 检查频谱分析参数是否配置正确。
  • 验证时钟和输入信号路径中是否使用了带通滤波器,以及是否使用了低噪声信号源。