ZHCUBK6A
May 2018 – December 2023
1
摘要
商标
1
简介
相关文档
技术参考文档
TSW14DL3200EVM 操作
2
设备
2.1
评估板功能标识摘要
2.2
所需设备
3
设置过程
3.1
安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
3.2
安装配置 GUI 软件
3.3
连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM
3.4
将电源连接到电路板(关闭)
3.5
将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
3.5.1
如果使用外部时钟(可选)
3.6
打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC
3.7
打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC
3.8
打开信号发生器射频输出
3.9
打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
3.10
校准 EVM 上的 ADC 器件
3.11
打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
3.12
使用 HSDC Pro 软件采集数据
4
器件配置
4.1
选项卡结构
4.2
底层控件
A ADC12DL3200EVM 疑难解答
B 可选 ADC12DL3200EVM 配置
C 修订历史记录
相关文档