ZHCUBK6A May   2018  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1.     相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 操作
  5. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  6. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  7. 4器件配置
    1. 4.1 选项卡结构
    2. 4.2 底层控件
  8.   A ADC12DL3200EVM 疑难解答
  9.   B 可选 ADC12DL3200EVM 配置
  10.   C 修订历史记录

可选 ADC12DL3200EVM 配置

此附录提供了针对可选时钟支持修改 EVM 的设置。

LMK04828 为 LMX2582 提供板载 100MHz VCXO 的缓冲副本。连接可选的 10MHz 基准时钟后,100MHz VCXO 输出频率锁定至 10MHz 基准。此过程可实现对模拟输入信号的相干采样。EVM 可配置为使用外部 ADC 时钟,步骤如下(请参阅图 6-1):

  1. 修改硬件:
    1. 移除 C114 和 C124,组装 C24 和 C25。
  2. 连接信号发生器:
    1. 将 10MHz 基准从 Sig Gen 1 连接到 Sig Gen 2。
    2. 配置 Sig Gen 2 以使用来自 Sig Gen 1 的 10MHz 基准输入。
    3. Sig Gen 1 连接至 DEVCLK (J12)。将发生器频率设置为所需的 FCLK。将输出电平设置为 +9dBm。
    4. Sig Gen 2 连接到所需的模拟输入,起始点输出电平为 0dBm。
  3. 对 GUI 进行编程:
    1. 在 EVM 选项卡中,将时钟源设置为 External。
    2. 在步骤 2b 中输入 Sampling Frequency (FCLK)。

GUID-295FCCAD-3159-4573-9242-E9BE5A04BAB9-low.png图 B-1 外部 CLK 配置

ADC12DL3200EVM 包括基准时钟输入 (CLKIN0),允许用户将 LMK04828同步到外部 10MHz 基准,从而实现相干采样

可重新配置 LMX2582 和 LMK04828 以实现更多功能,但此 EVM 并非用作这些器件的完整评估平台。关于完整的评估平台,请参阅 LMK04828 工具文件夹和 LMX2582 工具文件夹。