ZHCUBK6A May   2018  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1.     相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 操作
  5. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  6. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  7. 4器件配置
    1. 4.1 选项卡结构
    2. 4.2 底层控件
  8.   A ADC12DL3200EVM 疑难解答
  9.   B 可选 ADC12DL3200EVM 配置
  10.   C 修订历史记录

所需设备

EVM 评估套件中包含以下设备和文档:

  • 评估板 (EVM)
  • Mini-USB 电缆
  • 电源线

EVM 评估套件中不包含以下设备,但评估此产品时需要使用这些设备:

  • TSW14DL3200EVM 数据采集板和相关项目
  • HSDC 专业版软件
  • 运行 Microsoft® Windows® 操作系统(XP、7、8 或 10)的计算机 (PC)
  • 一个用于模拟输入的低噪声信号发生器。TI 建议使用以下发生器:
    • Keysight™ E8663D
    • Rohde & Schwarz® SMA100A 或 SMA100B
  • 用于模拟输入信号(2482 MHz 或所需频率)的带通滤波器。建议使用以下滤波器:
    • 带通滤波器 (BPF):
      • 大于或等于 60dB 谐波衰减
      • 小于或等于 5% 带宽
      • 功率因数大于 18dBm
      • 插入损耗小于 5dB
    • Trilithic™ 5VH 系列可调 BPF
    • K&L Microwave™ BT 系列可调 BPF
    • TTE KC6 或 KC7 系列固定 BPF
  • 信号路径电缆、SMA 或 BNC(或 SMA 和 BNC)

默认情况下,ADC12DLXX00EVM 具有板载时钟解决方案。在电路板的几个地方略做小改动,即可支持外部时钟。如果使用外部时钟,建议使用以下附加设备。

  • 一个低噪声信号发生器。TI 建议使用与模拟输入源类似的型号。
  • 用于 DEVCLK 输入信号的带通滤波器。TI 建议使用与模拟输入路径滤波器类似的滤波器。