ZHCUBK6A May   2018  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1.     相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 操作
  5. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  6. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  7. 4器件配置
    1. 4.1 选项卡结构
    2. 4.2 底层控件
  8.   A ADC12DL3200EVM 疑难解答
  9.   B 可选 ADC12DL3200EVM 配置
  10.   C 修订历史记录

打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM

  1. 打开 HSDC Pro 软件。
  2. 点击 OK 以确认 TSW14DL3200EVM 器件的序列号。如果连接了多个 TSWxxxxx 板,请选择连接到 ADC12DLXX00EVM 的电路板的型号和序列号。
  3. 当系统提示加载固件时,选择 ADC12DL3200_LDEMUX_1_DES_EN_0。
  4. 出现系统提示时,点击 Yes 更新固件。
    注:

    如果用户使用默认寄存器值以外的其他选项配置 EVM,则在 HSDC Pro 中选择器件时可能需要不同的指令。更多详细信息,请参阅 AppendixB。

  5. 如果使用 EVM 的 ADC12DL3200 型号,则在 ADC Output Data Rate (ƒ(SAMPLE)) 中输入 3200M;如果使用 EVM 的 ADC12DL2500 型号,则输入 2500M,或者输入所需的输出采样速率。该数字必须等于器件的实际采样速率,并且必须在采样速率发生变化时进行更新。