ZHCUBK6A May   2018  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1.     相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 操作
  5. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  6. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  7. 4器件配置
    1. 4.1 选项卡结构
    2. 4.2 底层控件
  8.   A ADC12DL3200EVM 疑难解答
  9.   B 可选 ADC12DL3200EVM 配置
  10.   C 修订历史记录

校准 EVM 上的 ADC 器件

图 3-3 显示了 Control 选项卡中打开的 GUI。

GUID-1004F304-95C7-45EA-A6AF-6C96C3DCFA2F-low.png图 3-3 配置 GUI:控制选项卡
  1. 在 PC 上打开 EVM GUI 后,导航到 Control 选项卡。
  2. 要校准 ADC,请点击一下 Cal Triggered/Running 按钮,然后再次点击它。此操作会停止和启动校准引擎。
    注:

    Cal Triggered/Running 按钮会执行实现完整性能所需的校准序列。在节 3.9 中所示的上一个步骤期间会自动执行此校准,不过每次采样速率发生变化、ADC 温度发生显著变化后或退出省电模式后,必须再次执行该校准。有关必要校准序列的详细信息,请参阅 ADC12DL3200 器件数据表。

  3. 在 EVM 选项卡上,使用 Sampling and Calbration Mode 下拉菜单,选择 Foreground、Background 或 Low Power Background 模式。