ZHCUBK6A May   2018  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1.     相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 操作
  5. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  6. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  7. 4器件配置
    1. 4.1 选项卡结构
    2. 4.2 底层控件
  8.   A ADC12DL3200EVM 疑难解答
  9.   B 可选 ADC12DL3200EVM 配置
  10.   C 修订历史记录

使用 HSDC Pro 软件采集数据

图 3-4 显示了 HSDC 专业版 GUI。以下步骤显示了如何使用 HSDC 专业版软件采集数据(请参阅):

  1. 选择要执行的测试。
  2. 选择数据视图。
  3. 选择要查看的通道。
  4. 点击 Capture 按钮以采集新数据。

其他提示:

  • 使用 Test Options 文件菜单中的 Notch Frequency Bins 可以移除直流(消除直流噪声和失调电压)或基波(消除信号发生器的相位噪声)周围的频段。
  • 从 Data Capture Options 文件菜单中打开 Capture Option 对话框可以更改采集深度或启用“Continuous Capture”或“FFT averaging”。
  • 如果只分析部分频谱,请通过 Test Options 文件菜单中的 Bandwidth Integration Markers 使用 Single Tone 测试。Channel Power 测试也很有用。
  • 如果只分析已采集数据的子集,请将 Analysis Window (samples) 设置设为小于所采集总样本数的值,并在屏幕顶部的小瞬态数据窗口中移动绿色或红色标记,以选择所需的数据子集。
GUID-BD62B340-AD05-45BD-BBA4-2F0C1FA4AEDA-low.gif图 3-4 HSDC 专业版 GUI